Features
- 阀组安装仪表时可省去常规“组管”方法中使用的几个部件,节约 20-30% 的成本。
- 紧凑设计只需很小的操作和安装空间。
- 可自由旋转的球端阀杆确保阀门气密关闭而不磨损阀座。
- 因阀组直接用螺栓连接,仪表可方便卸下。信号管线和清洗管线等不受干扰,有助于维修、保养和校正。
- 使用 AGCO Mount 可在工厂施工时,在没有仪器的情况下安装阀组、蒸汽隔断、支架和所有相关管道,实现即时安装。
- AGCO Mount 保障安全安装。通过阀组由管架直接支撑时可提高仪表管道稳定性。
- 所有的填充均位于阀杆螺纹下方,阀体和阀盖间密封圈也在螺纹下方,可使过程流体腐蚀降到最低。
- 仪器损坏可能性降低。使用 AGCO Mount,可安全地储存仪表,以便进行最后的“回路”检查。