ASCO™ 040 系列燃气切断阀

ASCO 040 系列为可靠性高的气体安全关断阀门,用于发电机、加热设备以及炉灶中商用和工业用燃气烧嘴的先导或总控。阀门设计为两通常闭式操作,提供 1/8 英寸 NPT 上游和下游分接管,配备堵头用于常规检查。

Your selection:
    Solenoid
    Solenoid - Direct Acting
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Aluminum
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    SC
    1
    1.1
    1.2
    3.2
    3.4
    3.5
    4
    4.4
    4.6
    4.8
    5.1
    5.4
    9.5
    16.8
    19.6
    21
    32
    35
    Solenoid Valve
    Air
    Air, Inert Gas
    Fuel Gas
    Vacuum
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    100
    100 AC
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    440 AC
    480 AC
    -40.00
    -40.01
    15
    2
    1 1/2"
    1 1/4"
    1"
    1/2"
    1/4"
    1/8"
    3/4"
    3/8"
    NPT
    15
    2
    125.00
    140.00
    6.1
    6.1 W
    8.1 W
    10.1
    10.1 W
    11.6 W
    15.4 W
    24.6 W
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 of 731 results for products
    Select Columns
    执行器
    频率
    阀体材质
    线圈绝缘等级
    流量 (Cv)
    产品类型
    介质
    电压
    最低环境温度
    重量
    最大工作压力(空气)
    接口尺寸
    压力口
    最大工作压力 (PSI)
    最高环境温度
    功率
    功能
    快速交货
    可用性
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8040A123L0400F4

    ASCO 8040A123L0400F4

    执行器频率阀体材质线圈绝缘等级流量 (Cv)
    电磁
    US$222.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8040A123L0400F6

    ASCO 8040A123L0400F6

    执行器频率阀体材质线圈绝缘等级流量 (Cv)
    电磁
    US$222.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8040A123L0C00F6

    ASCO 8040A123L0C00F6

    执行器频率阀体材质线圈绝缘等级流量 (Cv)
    电磁
    US$228.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8040C004CSAAC120/60,110/50D

    ASCO 8040C004CSAAC120/60,110/50D

    执行器频率阀体材质线圈绝缘等级流量 (Cv)
    电磁 — 直动式50/60 Hz铝FT16.8
    US$405.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8040C005CSAAC120/60,110/50D

    ASCO 8040C005CSAAC120/60,110/50D

    执行器频率阀体材质线圈绝缘等级流量 (Cv)
    电磁 — 直动式50/60 Hz铝FT19.6
    US$447.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8040G022AC100/50D

    ASCO 8040G022AC100/50D

    执行器频率阀体材质线圈绝缘等级流量 (Cv)
    电磁 — 直动式50 Hz铝FT5.4
    US$555.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8040G022AC100/60D

    ASCO 8040G022AC100/60D

    执行器频率阀体材质线圈绝缘等级流量 (Cv)
    电磁 — 直动式60 Hz铝FT5.4
    US$555.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8040G022AC110/50D

    ASCO 8040G022AC110/50D

    执行器频率阀体材质线圈绝缘等级流量 (Cv)
    电磁 — 直动式50 Hz铝FT5.4
    US$276.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8040G022AC110/60D

    ASCO 8040G022AC110/60D

    执行器频率阀体材质线圈绝缘等级流量 (Cv)
    电磁 — 直动式60 Hz铝FT
    US$555.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8040G022AC115/50D

    ASCO 8040G022AC115/50D

    执行器频率阀体材质线圈绝缘等级流量 (Cv)
    电磁 — 直动式50 Hz铝FT5.4
    US$555.00
    ADD TO LIST