ASCO™ 068 系列片状隔离阀(16mm 与 22mm)
Specifications
| 阀门控制 | 线圈 |
| 阀体材质 | 工程塑料 |
| 介质 | 腐蚀性液体/气体 |
| 管道/端口尺寸 | G1/8" ; 1/4-28UNF |
| 端口类型 | G ISO228/1-G BSPP |
| 功能 | 两通 - 2/2 常闭 |
| 流量 | 0.024 Cv 至 0.35Cv |
| 电压 | 12 DC; 24 DC; |
| 工作环境 | 腐蚀性;室内 |
| 标准/法规 | IP65 |
Specifications
| 阀门控制 | 线圈 |
| 阀体材质 | 工程塑料 |
| 介质 | 腐蚀性液体/气体 |
| 管道/端口尺寸 | G1/8" ; 1/4-28UNF |
| 端口类型 | G ISO228/1-G BSPP |
| 功能 | 两通 - 2/2 常闭 |
| 流量 | 0.024 Cv 至 0.35Cv |
| 电压 | 12 DC; 24 DC; |
| 工作环境 | 腐蚀性;室内 |
| 标准/法规 | IP65 |