ASCO™ 109 系列电磁阀

ASCO 109 系列是一组三通常开和常闭式紧凑、底座安装、直接作用电磁阀,产品设计成熟可靠。这些轻质的低功耗阀门可轻松装配在单独或可结合的底基座上。

Specifications

阀门控制电磁
管道/端口尺寸1/8;M5
端口类型法兰
功能三通 - 3/2 常闭;三通 - 3/2 常开
电压24 DC;230 AC | 50
最大差压/最大工作压力真空至 10.3 Bar;10.3-34.5 Bar
标准/法规IP65
工作环境室内
介质空气;惰性气体;轻质油;燃油;水
阀体材质工程塑料