ASCO™ 209 系列比例阀

ASCO™ 209 系列比例电磁阀可按比例控制空气、惰性气体和液体的流量,而且重复性高。通过调节线圈的电子输入信号驱动。该系列阀门在准确比例流量控制性能方面树立了新标杆。它旨在利用更小的功率实现更高的精度,从而优化系统性能,提高效率。这些阀门用途非常广泛,可用于多种应用:化学配料、咖啡机、冷却系统以及氢燃料电池应用。

Specifications

阀门驱动方式电磁
阀体材质黄铜;不锈钢
介质空气、中性气体、液体
管道/端孔尺寸1/8";1/4";底座安装
端口类型G ISO228/1-G BSPP,NPT,底座安装
功能两通 — 常闭
流量从 0.02Kv 到 0.26Kv
电压12DC;24DC
最大差压/最大工作压力真空至 16bar
工作环境室内、室外
防护等级IP65