ASCO™ 215 高流量燃气切断电磁阀

ASCO 215 系列是一种铝制阀体的轻型燃气安全切断阀,适用于高流量应用。先导式结构可从零压差开始工作,配备的弹性软座可实现紧密关闭。可选法兰支持双电磁阀和电磁电动阀结构,可实现模块化,并确保易于安装。215 系列非常适合真空工况、有氧工况、加热设备应用和长使用寿命应用。

Your selection:
    Solenoid - Direct Acting
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Aluminum
    A
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    SC
    3.2
    3.4
    3.5
    4
    4.4
    4.6
    4.8
    5.1
    20.5
    21
    22
    31.7
    32
    32.7
    33
    35
    37
    55
    58
    60
    117
    138
    Solenoid Valve
    Air
    Air, Inert Gas
    Fuel Gas
    Natural Gas
    Vacuum
    32.00
    1 1/2"
    1 1/4"
    1"
    1/2"
    2 1/2"
    2"
    3"
    3/4"
    3/8"
    '
    125
    25
    5
    50
    0
    5
    125
    25
    50
    104.00
    125.00
    77.00
    NPT
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 DC
    100 AC
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    6.1
    6.1 W
    10.1
    10.1 W
    10.5
    10.5 W
    11.6
    11.6 W
    11.8
    11.8 W
    15.4
    15.4 W
    15.8 W
    16.1 W
    24.6 W
    26.8 W
    28.2
    28.2 W
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 of 1000 results for products
    Select Columns
    执行器
    频率
    阀体材质
    线圈绝缘等级
    流量 (Cv)
    产品类型
    介质
    最低环境温度
    接口尺寸
    最大工作压力(空气)
    最小工作压力(空气)
    最小工作压力 (PSI)
    最大工作压力 (PSI)
    最高环境温度
    压力口
    功能
    电压
    重量
    功率
    快速交货
    可用性
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8215A023AC240/60,220/50D

    ASCO 8215A023AC240/60,220/50D

    执行器频率阀体材质线圈绝缘等级流量 (Cv)
    电磁 — 直动式50/60 Hz铝F4
    US$1,163.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8215A023AC240/60D

    ASCO 8215A023AC240/60D

    执行器频率阀体材质线圈绝缘等级流量 (Cv)
    电磁 — 直动式60 Hz铝F4
    US$1,163.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8215A033AC220/50D

    ASCO 8215A033AC220/50D

    执行器频率阀体材质线圈绝缘等级流量 (Cv)
    电磁 — 直动式50 Hz铝F4.6
    US$1,174.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8215A033AC240/60,220/50D

    ASCO 8215A033AC240/60,220/50D

    执行器频率阀体材质线圈绝缘等级流量 (Cv)
    电磁 — 直动式50/60 Hz铝F4.6
    US$1,174.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8215A033AC240/60D

    ASCO 8215A033AC240/60D

    执行器频率阀体材质线圈绝缘等级流量 (Cv)
    电磁 — 直动式60 Hz铝F4.6
    US$1,174.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8215A040CSAAC120/60,110/50D

    ASCO 8215A040CSAAC120/60,110/50D

    执行器频率阀体材质线圈绝缘等级流量 (Cv)
    电磁 — 直动式50/60 Hz铝A138
    US$1,872.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8215A040VMAC100/60D

    ASCO 8215A040VMAC100/60D

    执行器频率阀体材质线圈绝缘等级流量 (Cv)
    电磁 — 直动式60 Hz铝FT138
    US$2,934.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8215A040VMAC110/50D

    ASCO 8215A040VMAC110/50D

    执行器频率阀体材质线圈绝缘等级流量 (Cv)
    电磁 — 直动式50 Hz铝F138
    US$2,221.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8215A040VMAC120/60D

    ASCO 8215A040VMAC120/60D

    执行器频率阀体材质线圈绝缘等级流量 (Cv)
    电磁 — 直动式60 Hz铝F138
    US$2,221.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8215A040VMAC480/60D

    ASCO 8215A040VMAC480/60D

    执行器频率阀体材质线圈绝缘等级流量 (Cv)
    电磁 — 直动式60 Hz铝FT138
    US$2,221.00
    ADD TO LIST