ASCO™ 226 系列流体阀

ASCO 226 系列流体控制阀专为处理分析和医疗器械及仪表中的液体和气体而设计。226 系列具有多种接头、形式和功能,非常适合牙科设备、气相色谱仪、工业分析仪和呼吸设备等应用。

Specifications

阀门致动电磁、电磁 - 直接作用、电磁 - 闭锁
阀体材质黄铜、黄铜 - 镀镍、POM
介质空气、惰性气体、水
管道/端口尺寸M5
端口类型法兰、推入式
功能两通 - 2/2 常闭、两通 - 2/2 常开、三通 - 3/2 通用、三通 - 3/2 常开、三通 - 3/2 常闭
流量低于 0.05 Cv、0.05 至 0.1 Cv、0.1 Cv 至 0.5 Cv
电压6 DC、12 DC、24 DC
最大差压/最大工作压力0 至 232 PSI
工作环境室内
标准/法规IP65、RoHS