ASCO™ 257 系列电磁阀

ASCO 257 系列是一种通用型和面板安装式阀门,旨在控制大型集尘脉冲阀。两通、常闭、直动式阀门具有坚固的黄铜或塑料阀体,体积紧凑且重量轻,适用于需要节省空间的安装。

Specifications

阀门控制电磁
阀体材质黄铜
介质空气、惰性气体
管道/端口尺寸1/8 "
端口类型NPTF
功能两通 - 2/2 常闭
流量0.1 Cv 至 0.5 Cv
电压24 AC; 110 AC; 115 AC; 120 AC; 208 AC; 220 AC; 230 AC; 440 AC; 480 AC; 6 DC; 24 DC; 12 DC; 48 DC; 120 DC; 240 DC - 50; 60
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG
工作环境室内
标准/法规CSA;1 类;UL