世格™(ASCO™)262 和 263 系列大流量两通电磁阀

世格(ASCO)262 和 263 系列(即 8262 和 8263)是一系列两通的通用和专用电磁阀,采用黄铜或不锈钢材质。 这些坚固的阀门可处理诸如空气/惰性气体、水、热水、蒸汽、轻油、燃气、燃油、生物柴油燃料(B100)和低温流体之类的介质。 262 和 263 系列适用于商业和工业应用,例如洗车系统、洗碗和洗衣设备、泵、压缩机、锅炉、燃烧器、食品加工等。