ASCO™ 273 和 373 系列气动管夹阀
Specifications
| 阀门类型 | 两通常开 (NO) 和常闭 (NC) | 双三通 |
| 结构材料 | 两通:阳极氧化铝和不锈钢 | 三通:阳极氧化铝 |
| 管道规格(外径) | 两通:1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1" | 三通:1/2" |
| 管材 | 硅树脂、cflex374、082 和 Tygon |
| 管道硬度 | 55 - 80 Shore A(伽玛辐射) |
| 管道介质压力 | 最高 6 BAR(最高 90 PSI),因尺寸和管材而异 |
| 气动/先导压力 | 4.8 BAR – 10 BAR (70 PSI – 145 PSI) |
| 环境温度 | 0°C 至 + 40°C(32°F 至 104°F) |
| 用于开关触点的 T 型槽 | 阀门位置状态反馈(如ASCO 494 系列) |
| 介质 | 惰性气体或流体 |