产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ 284 系列夹管阀

ASCO 284 系列夹管电磁阀,旨在用于分析和医疗仪器、无菌系统以及食品应用中的高腐蚀性或高纯度液体。铝制阀体、两通阀门、控制机构和管内流体的气密性分离,可防止运动部件摩擦引起的微粒污染并保证流体的最大纯度。典型应用包括血液透析设备、尿液采集和静脉注射 (IV) 系统以及药物分配。

Specifications

阀门致动电磁
阀体材质
介质腐蚀性液体/气体
功能两通 - 2/2 常闭;两通 - 2/2 常开
电压12 DC;24 DC - 50/60
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG
工作环境室内
标准/法规IP65;IP40