ASCO™ 323 系列冗余线圈先导阀

323 系列冗余线圈先导阀非常适合可用性和可靠性要求高的应用。线圈为表决 2oo2。

Specifications

阀门驱动电磁 - 空气先导
阀体材质黄铜、不锈钢
介质空气、惰性气体
接口尺寸¼” 至 ½” NPT
接口类型NPT
功能2oo2 或 2oo3 组态的冗余阀(常闭或常开)
流量1.5 至 4 Cv (1.3 至 3.5 v)
最大工作压差150 psi (10.3 bar)
环境温度范围交流:-4°F 至 125°F(-20°C 至 52°C;直流:-40°F 至 140°F(-40°C 至 60°C)
标准/法规UL 认证、CSA 认证电磁阀,符合适用的 CE 指令、SIL 3 能力