ASCO™ 327C 系列

ASCO 327C 系列(又称 8327C)是新一代两位三通零压启动的直动式电磁阀系列。其平衡提升阀结构能以低功耗驱动高流量,非常适用于发电、炼油和化学加工设备行业。此电磁阀设计集可靠性和耐用性于一体,可提升操作效率增强过程安全性。两位三通直动式电磁阀非常适用于过程阀门的先导开闭控制。

Specifications

阀体驱动结构电磁 — 直动式
阀体材质不锈钢
介质空气、惰性气体、轻油、水
管道/接口大小1/4"
接口类型G ISO228/1-G BSPP、NPTF
功能三通 - 两位三通通用型
流量标准结构: 0.8 Cv, 0.7 Kv<br />NVR, TP-NVR: 1.1 Cv, 0.95 Kv<br />IS 和 IS NVR: 0.35 Cv, 0.3 Kv<br />IS TP-NVR: 0.52 Cv, 0.45 Kv
电压直流:6、12、24、48、120、240 Class H<br>125、250 DC 电池充电<br><br>交流:24/50-60、48/50-60 Class H<br>120/60、110/50 Class H<br>208/50-60 Class H<br>240/60、230/50 Class H<br>
工作环境危险、室内、室外
标准/法规UL认证 FILE E25549 危险场所通用阀门,适用于美国和加拿大,I 类 1 分类 BCD 组,II 类 EFG 组,符合 UL429/UL1203 和 CAN C22 CSA 第 139、30、25 标准。外壳 4X 型,6P。单密封结构符合UL122701 标准。I 类 1 区 IIB 组 +H2 和 II 类 21 区 IIIC 组。IECEx 和 ATEX Ex db IIC Gb,Ex tb IIIC Db(IECEx UL 23.0019X、UL 23 ATEX 2971X)。IP66、IP68 防护等级。(327C 型号 Ex db tb 隔爆)