ASCO™ 355B 系列气包系统

ASCO 355B 系列气包系统设计用于需要高流量的除尘器应用。这款气包系统包含铝质侧面和端盖,并按照压力设备指令 2014/68/EU 获得 CE 认证。

Specifications

标准/法规ATEX 2-22 区、ATEX 1-21 区、RoHS、UL、CUTR / EAC、IEC 60529(防护等级)、ATEX、IEC Ex、ISO、IP65、IP66、IP67、Ex d、Ex e mb、Ex e mb 以及 Ex tD、Ex mb
管道/端孔尺寸1";1 1/2"
端孔类型G ISO228/1-G BSPP、夹钳式、推入式