ASCO™ 377 系列电磁阀

ASCO 377 系列是一组可靠性高的燃烧阀,适用于燃油介质。其三通式操作允许部分燃料从商用或工业燃油燃器经由再循环系统返回到油箱。

Specifications

阀门执行器控制杆
阀体材质黄铜
介质燃油
管道/端口尺寸1/2 "; 3/8 "
端口类型NPTF
功能三通 - 3/2 常闭
流量系数0.5 Cv 至 1.0 Cv、1.0 Cv 至 2.0 Cv
电压24 AC、110 AC、115 AC、120 AC、208 AC、230 AC、220 AC、440 AC | 50、60
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG、真空至 10.3 Bar
工作环境室内、室外
标准/法规CSA、FM、1 型、3 型、3R 型、UL