ASCO™ 381 系列电磁阀
Specifications
| 阀门致动 | 电磁、电磁 - 空气先导 |
| 阀体材质 | 不锈钢 |
| 介质 | 空气、惰性气体、天然气 |
| 管道/端口尺寸 | 1/4 ";1/2 ";3/8 " |
| 端口类型 | NPTF |
| 功能 | 三通 - 3/2 常闭 |
| 流量系数 | 2.2 Cv 至 6.2 Cv |
| 电压 | 110 AC、115 AC、24 AC、120 AC、208 AC、220 AC、12 DC、120 DC、24 DC、48 DC、240 DC、480 AC、440 AC |
| 最大差压/最大工作压力 | 150-500 PSIG |
| 工作环境 | 腐蚀性、危险、室外 |
| 标准/法规 | ATEX 1-21 区、I 类 1 分类、CSA、IEC Ex 1-21 区、IP67、SIL、3 类、3S 类、4 类、4X 类、6P 类、7 类、9 类、UL |