Specifications
| 阀门致动 | 压力操控、气动 - 空气先导 |
| 阀体材质 | 青铜 |
| 介质 | 空气、惰性气体、热水、轻质油、水、蒸汽 |
| 管道/端口尺寸 | 1/2 ";3/4 ";1 ";1 1/4 ";1 1/2 ";2 ";DN25;DN32;DN40;DN50;DN65;12 mm;10 mm |
| 端口类型 | G ISO228/1-G BSPP、NPTF |
| 功能 | 3/2 常闭、3/2 常开 |
| 流量系数 | 5.19 至 12 Kv、超过 12 kv |
| 最大差压/最大工作压力 | 10.3-34.5 Bar、真空至 10.3 Bar |
| 标准/法规 | IEC 61508、SIL、ATEX、ISO、IEC 60529(入口防护等级)、IP66 |