ASCO™ DPT P152 粉尘传感器
Specifications
| 通讯: | 现场总线、蓝牙、HART® |
| 功能 | 设备诊断、自动 EPA 自检、基本内部数据记录 |
| 分辨率 | 0.5pA(0 至 5,000pA)<br>5.0pA(0 至 5,000pA)<br>10.0pA(0 至 100,000pA) |
| 区域分类 | 一般用途、II 类危险场所、I 类危险场所 |
| 流体压力 | 10PSI (0.69bar),100 PSI(6.9 bar) |
| 流体温度 | 250 °F (121 °C),450 °F (232 °C),500 °F (260 °C) |
| 涂层 | 裸露、PTFE 涂层、Teflon 层 |