ASCO™ L133 通用电磁阀

ASCO L133 系列通用阀设计用于控制水、空气、惰性气体、蒸汽和非腐蚀性流体。这些阀门可广泛用于各种工业应用。这些阀门有 2/2 或 3/2 常闭、常开或通用型,以及带比例控制和带闩锁型。

Specifications

阀体材质黄铜
阀门动作电磁 - 先导式
功能两通 - 2/2 常闭
管道/端孔尺寸3/8";1/2";3/4";1"
端孔类型G ISO228/1-G BSPP
最大允许压力 (PS)16bar
流体温度-10°C +90°C (NBR);0°C +130°C (FPM);-10°C +140°C (EPDM)
最大粘度5°E(~37 cSt 或 mm2/s)
密封NBR;FPM;EPDM