ASCO™ L182 系列通用电磁阀
Specifications
| 阀体材质 | 黄铜;不锈钢 |
| 阀门驱动方式 | 电磁 — 先导式 |
| 功能 | 两通 — 2/2 常闭 |
| 管道/端孔大小 | 3/8";1/2";3/4";1" |
| 端孔类型 | G ISO228/1-G BSPP |
| 最大允许压力 (PS) | 20bar |
| 流体温度 | -10°C +90°C (NBR);0°C +130°C (FPM);-10°C +140°C (EPDM) |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cSt 或 mm2/s) |
| 密封 | NBR;FPM;EPDM |
Specifications
| 阀体材质 | 黄铜;不锈钢 |
| 阀门驱动方式 | 电磁 — 先导式 |
| 功能 | 两通 — 2/2 常闭 |
| 管道/端孔大小 | 3/8";1/2";3/4";1" |
| 端孔类型 | G ISO228/1-G BSPP |
| 最大允许压力 (PS) | 20bar |
| 流体温度 | -10°C +90°C (NBR);0°C +130°C (FPM);-10°C +140°C (EPDM) |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cSt 或 mm2/s) |
| 密封 | NBR;FPM;EPDM |