ASCO™ RCS 系列冗余控制系统
Specifications
| 阀门驱动方式 | 电磁 — 空气先导 |
| 阀体材质 | 铝、工程塑料、不锈钢 |
| 视频 | 空气、惰性气体 |
| 端孔类型 | NPTF |
| 功能 | 2oo2 或 2oo3 组态的冗余阀(常闭或常开) |
| 流量 | 2.0 Cv 至 3.0 Cv(常闭结构中典型的排气 Cv 过程) |
| 电压 | 110 AC、120 AC、230 AC、12 DC、24 DC、48 DC、120 DC |
| 最大差压/最大工作压力 | 真空至 150PSIG |
| 工作环境 | 腐蚀性、危险、室内、室外 |
| 工作环境 | 危险 |
| 标准/法规 | IEC 60529(入口防护等级)、ATEX、ISO、IP65 |