ASCO™ S261 系列燃气切断阀

ASCO S261 系列是一组设计用于控制商业和工业气体燃烧器中燃气开关的电磁阀。这种先导控制阀采用压铸铝阀体,设计用于双通常闭操作,具有高压能力。

Specifications

阀门致动电磁
阀体材质铝
介质天然气
管道/端口尺寸1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
端口类型NPTF
功能两通 - 2/2 常开
电压24 AC、120 AC、230 AC
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG
工作环境室内
标准/法规CSA、UL、FM