ASCO™ S262 系列放散阀

ASCO S262 系列是一组燃气阀门,用于加热设备中的燃气燃烧系统放散。如果系统关闭时发生泄漏,燃气通过该阀门放散。这种两通常开阀配有压铸铝阀体和零差压先导膜片。

Specifications

阀门致动电磁
阀体材质铝
介质天然气
管道/端口尺寸1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
端口类型NPTF
功能两通 - 2/2 常开
电压24 AC、120 AC、230 AC
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG
工作环境室内
标准/法规CSA、1 型、UL