AVENTICS™ 625 系列比例压力控制阀

AVENTICS Sentronic 625 系列是一种三通比例高动态“直动式”比例压力控制阀平台,通过准确调节压力来控制空气或惰性气体。625 系列是一种全量程比例平台,提供从真空到 50bar/725psi 的压力范围。各种机械尺寸支持从 55l/min 到 5600l/min(1.94 到 197.76 SCFM)的流通能力。

Specifications

功能三通 — 3/2 常闭
阀门动作比例线圈
端口类型G – NPT 威胁或底座安装
端口尺寸1/8" / 1/4" / 1/2" 或 1"
压力范围真空到 50bar/725psi
阀体材质黄铜、铝或不锈钢
惰性零件不锈钢、黄铜
密封FKM 和 NBR
电压24 VDC
介质符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的空气、惰性气体
标准及法规CE、UKCA、IP65、RoHs