AVENTICS™ ISO 15552,系列 CCL-IS R480058909

零件号:

AVENTICS-R480058909

US$671.35

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CCL-DA-100-0250-IS-0210040211AB00000-BAS

Specifications

标准ISO 15552
活塞- Ø100 mm
行程250 mm
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky nastavitelné tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, 适用于食品行业, ATEX 中可选, 增加腐蚀保护
合格证书ATEX 中可选
活塞杆单的
防尘圈标准
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力4639 N
伸出运动的活塞力4948 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1/2
活塞杆螺纹M20x1,5
缓冲长度19.5 mm
缓冲能量88 J
重量 0 mm行程4.42 kg
重量 +10 mm行程0.133 kg
最大行程2800 mm
介质压缩空气