AVENTICS™ 2 x 3/2换向阀, 系列 CD02-AL 0820037229

零件号:

AVENTICS-0820037229

US$224.15

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CD02-3/2OO-110AC

Specifications

额定流量Qn450 l/min
换向原理2x3/2
结构常开/常开
压缩空气 接口 出口VDMA 02底板
最小运行压力2.2 bar
最大运行压力10 bar
工作电压 AC110 V
工作电压 AC110 V
电压偏差AC 50 Hz-10% / +10%
电压偏差AC 60 Hz-10% / +10%
手动控制装置按钮式
电气连接2
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸ISO 15217, C 型
密封原理软密封
先导内部
标准ISO 15407-1
预控阀的宽度15 mm
阀门结构形式滑阀,正重叠
组合原理↩(闭锁原理)底板原理
连接类型底板连接
压缩空气 接口 人口VDMA 02底板
压缩空气连接 排气VDMA 02底板
压缩空气连接 先导 排气VDMA 02底板
保持↩功率 AC 50 Hz1.6 VA