AVENTICS™ 2 x 3/2换向阀, 系列 CD02-AL 0820037302

零件号:

AVENTICS-0820037302

US$227.87

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CD02-3/2CC-024DC

Specifications

额定流量Qn450 l/min
换向原理2x3/2
结构常闭/常闭
压缩空气 接口 出口VDMA 02底板
最小运行压力2.2 bar
最大运行压力10 bar
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-10% / +10%
手动控制装置锁定式
电气连接2
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸ISO 15217, C 型
密封原理软密封
先导内部
标准ISO 15407-1
预控阀的宽度15 mm
阀门结构形式滑阀,正重叠
组合原理↩(闭锁原理)底板原理
连接类型底板连接
压缩空气 接口 人口VDMA 02底板
压缩空气连接 排气VDMA 02底板
压缩空气连接 先导 排气VDMA 02底板
功率 消耗 DC2 W
尺寸18 mm
控制压力最小2.2 bar