AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 HF02-LG 0820056001

零件号:

AVENTICS-0820056001

US$209.75

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
HF02 - 5/2AR - 024DC

Specifications

操作电子
换向原理5/2,双侧操作阀门
操作元件双线圈
手动控制装置锁定式
先导外部的, 内部
额定流量Qn1400 l/min
最小运行压力-0.9 bar
最大运行压力10 bar
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-15% / +20%
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
预控阀的宽度16 mm, 软密封
功率 消耗 DC0.35 W
暂载率100 %
接通时间型号19 ms
关闭时间型号30 ms
合格证书UR (Underwriters Laboratories) ‒ 仅先导阀
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
重量0.144 kg
材料:外壳聚酰胺
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³