AVENTICS™ 2x二位三通 换向阀, 系列 HF02-LG 0820056101

零件号:

AVENTICS-0820056101

US$290.82

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
HF02 - 3/2CC - 024DC

Specifications

操作电子
换向原理2x 3/2 NC/NC,配有弹簧复位装置
阀功能常闭/常闭
手动控制装置锁定式
先导外部的, 内部
额定流量Qn1400 l/min
最小运行压力-0.9 bar
最大运行压力10 bar
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-15% / +20%
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
预控阀的宽度16 mm, 软密封
功率 消耗 DC0.35 W
暂载率100 %
接通时间型号25 ms
关闭时间型号35 ms
合格证书UR (Underwriters Laboratories) ‒ 仅先导阀
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
重量0.144 kg
材料:外壳聚酰胺
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
先导排气带先导集中排气