AVENTICS™ 换向阀(或) 0821000002

零件号:

AVENTICS-0821000002

US$64.01

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
SDC G1/8

Specifications

密封原理软密封
结构特点提动阀
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
最低环境温度0 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值80 °C
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
逻辑功能换向阀(或)
连接类型管式连接
压缩空气 接口 人口G 1/8
压缩空气 接口 出口G 1/8
额定流量Qn640 l/min
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
重量0.038 kg
材料:外壳铝材
密封件材料丙烯树胶
材料 螺纹管套钢, 铝材