产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 先导式单向阀, 系列 NR02 0821003046

零件号:

AVENTICS-0821003046

US$110.50

Qty:
ADD TO CART
查看数据表

Specifications

压缩空气接口 1G 1/4
类型 压缩空气接口 1内螺纹
固定方式可旋紧
压缩空气接口 2 型号外螺纹
结构特点提动阀
压缩空气接口 2G 1/4
压缩空气连接 12M5
额定流量Qn 1 向 2345 l/min
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-5 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-5 °C
介质温度最大值70 °C
介质压缩空气
重量0.07 kg
材料:外壳黄铜
密封件材料丙烯树胶