AVENTICS™ 截止阀 0821003076

零件号:

AVENTICS-0821003076

US$141.46

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
G1/4

Specifications

固定方式可旋紧
结构特点提动阀
介质压缩空气
压缩空气接口 1G 1/4
类型 压缩空气接口 1内螺纹
压缩空气接口 2G 1/4
压缩空气接口 2 型号外螺纹
接口12G 1/4
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
额定流量 Qn 2 向 1680 l/min
重量0.103 kg
材料:外壳黄铜
密封件材料丙烯树胶