AVENTICS™ 系列 CC01 0821200008

零件号:

AVENTICS-0821200008

US$47.43

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
NG4 (G1/8) D.2,0

Specifications

接口1G 1/8
接口2G 1/8
截流孔通径 Ø2 mm
节流方向2 ▶ 1, 1 ▶ 2
额定流量Qn 1 向 2130 l/min
类型 压缩空气接口 1内螺纹
压缩空气接口 2 型号内螺纹
介质压缩空气
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值80 °C
重量0.04 kg
材料:外壳铝材
材料 截流螺钉钢
密封件材料丙烯树胶