AVENTICS™ 系列 CC01 0821200015

零件号:

AVENTICS-0821200015

US$335.75

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
E.R.U..G 3/4

Specifications

接口1G 3/4
接口2G 3/4
截流孔通径 Ø17.5 mm
节流方向1 ▶ 2, 2 ▶ 1
额定流量Qn 1 向 25400 l/min
类型 压缩空气接口 1内螺纹
压缩空气接口 2 型号内螺纹
介质压缩空气
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值80 °C
重量0.64 kg
材料:外壳铝材
材料 截流螺钉钢
密封件材料丙烯树胶