AVENTICS™ 单向节流阀, 系列 CC02-AL 0821200205

零件号:

AVENTICS-0821200205

US$47.85

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CC02-AL-G014-G014-2_1_SLS

Specifications

接口1G 1/4
接口2G 1/4
截流孔通径 Ø4.5 mm
节流方向2 > 1
额定流量 Qn 2 向 1568 l/min
类型 压缩空气接口 1内螺纹
压缩空气接口 2 型号外螺纹
节流排气节流
介质压缩空气
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值70 °C
材料:外壳铝, 阳极氧化处理
材料 截流螺钉黄铜
密封件材料丙烯树胶