AVENTICS™ 系列 CH01 0821201010

零件号:

AVENTICS-0821201010

US$62.84

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
LIMITEUR DE DEBIT 1

Specifications

最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值80 °C
接口1G 1/8
接口2G 1/8
介质压缩空气
压缩空气接口 2 型号内螺纹
压缩空气接口型号内螺纹
截流孔通径 Ø1 mm
流量 Qn38 l/min
重量0.035 kg
材料:外壳铝材
密封件材料丙烯树胶
材料 截流螺钉钢