AVENTICS™ 节流阀, 系列 CH02 0821201103

零件号:

AVENTICS-0821201103

US$24.07

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CH02 G1/4 1700 L/MIN

Specifications

最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值80 °C
接口1G 1/4
类型配有消音器的节流阀
介质压缩空气
压缩空气接口型号外螺纹
流量 Qn1700 l/min
消音器拧紧力矩 最大8 Nm
重量0.045 kg
材料:外壳黄铜
密封件材料丙烯树胶
材料: 消音器不锈钢