AVENTICS™ 过滤器-调压阀, 系列 NL6-FRE 0821300863
零件号:
Specifications
| 组成部分 | 过滤器-调压阀 |
| 气杯 | PC材质的容器,没有保护篮 |
| 接口 | G 1 |
| 额定流量Qn | 15000 l/min |
| 过滤器气孔直径 | 40 µm |
| 清除冷凝物 | 半自动,失压开启 |
| 压力表 | 不带压力表 |
| 最小运行压力 | 1.5 bar |
| 最大运行压力 | 16 bar |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 压力调节范围 min. | 0.5 bar |
| 压力调节范围 max. | 10 bar |
| 封闭方式,封闭类型 | 标准闭合,带电键 |
| 结构特点 | 一个整体的 |
| 结构特点 | 可以组装成块 |
| 压力输送 | 单的 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 调节器型号 | 隔膜式调压阀 |
| 调整功能 | 带二次排气 |
| 最大值. 自通风耗用量 | 0.5 l/min |
| 滤清器滤芯 | 可替换 |
| 过滤器的集水杯容积 | 125 cm³ |
| 根据ISO 8573-1:2010 标准可达到的最大压缩空气等级 | 7 : 7 : - |
| 介质 | 压缩空气, 中性气体 |