AVENTICS™ 二位三通截止阀,机械操作, 系列 NL2-BAV 0821300903

零件号:

AVENTICS-0821300903

US$82.16

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
NL2-BAV-G038-SOM-MAN-SS

Specifications

操作机械式
额定流量Qn3000 l/min
压缩空气连接G 3/8
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
操作元件管状端头
密封原理金属密封
结构特点球阀
组成部分截止阀
封闭方式,封闭类型锁定式
封闭方式,封闭类型用于挂锁
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气, 中性气体
压缩空气连接 排气G 1/4
额定流量Qn 1 向 22800 l/min
额定流量 Qn 2 向 370 l/min
重量0.36 kg
材料:外壳压铸锌
密封件材料丙烯树胶
前盖板材料丙烯腈合成材料
材料操作单元聚甲醛