AVENTICS™ 分气块, 系列 NL2-DIL 0821300920

零件号:

AVENTICS-0821300920

US$61.60

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
NL2-DIL-G014-NC4

Specifications

结构特点狭长的分配器
结构特点可以组装成块
组成部分分气块
安装位置任意
接口G 1/4
版本分气块4x
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气, 中性气体
额定流量Qn 1 向 22700 l/min
额定流量 1 ▶ 32700 l/min
额定流量 Qn 1 向 4900 l/min
额定流量 1 ▶ 52000 l/min
额定流量 1 ▶ 6900 l/min
重量0.25 kg
材料:外壳压铸锌
材料 正面板丙烯腈合成材料