AVENTICS™ 调压阀, 系列 MU1-RGS 0821302026
零件号:
Specifications
| 功能 | 标准型压力调节器 |
| 组成部分 | 调压阀 |
| 压力表 | 不带压力表 |
| 安装位置 | 任意 |
| 调节器型号 | 隔膜式调压阀 |
| 接口 | G 1/2 |
| 额定流量Qn | 5500 l/min |
| 压力调节范围 min. | 0.2 bar |
| 压力调节范围 max. | 8 bar |
| 最小运行压力 | 0.5 bar |
| 最大运行压力 | 13 bar |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 80 °C |
| 操作 | 气动 |
| 调整功能 | 带二次排气 |
| 压力输送 | 单的 |
| 最大控制压力 | 8 bar |
| 介质 | 压缩空气, 中性气体 |
| 重量 | 1.1 kg |
| 材料:外壳 | 铝材-压铸件 |
| 密封件材料 | 丙烯树胶 |