AVENTICS™ 压力释放阀, 系列 MU1 0821302047

零件号:

AVENTICS-0821302047

US$62.57

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
MU1-RGR-G014-GAN-SS P(0,40-6,00)

Specifications

压缩空气 接口 人口G 1/4
压缩空气 接口 出口G 1/4
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
压力调节范围 min.0.4 bar
压力调节范围 max.6 bar
介质压缩空气, 中性气体
颗粒大小 max.5 µm
额定流量Qn300 l/min
重量0.12 kg
材料:外壳压铸锌