AVENTICS™ 调压阀 0821302085

零件号:

AVENTICS-0821302085

US$89.15

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ENERGIESPARV. G1/8

Specifications

结构特点提动阀
压缩空气 接口 人口G 1/8
类型 压缩空气 接口 人口外螺纹
压缩空气 接口 出口Ø 8
类型 压缩空气 接口 出口快插接头
最小运行压力1 bar
最大运行压力16 bar
压力调节范围 min.1 bar
压力调节范围 max.8 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值70 °C
介质压缩空气
Qn 1▶2400 l/min
重量0.075 kg
材料:外壳聚酰胺, 黄铜
密封件材料丙烯树胶