AVENTICS™ 调压阀, 系列 MU1-RGS 0821302429

零件号:

AVENTICS-0821302429

US$39.86

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
MU1-RGS-G014-GAN-MAN-035-SS

Specifications

功能标准型压力调节器
组成部分调压阀
压力表不带压力表
安装位置任意
调节器型号隔膜式调压阀
接口G 1/4
额定流量Qn450 l/min
压力调节范围 min.0.1 bar
压力调节范围 max.3.5 bar
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力25 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
操作机械式
调整功能带二次排气
压力输送单的
介质压缩空气, 中性气体
重量0.12 kg
材料:外壳压铸锌
密封件材料丙烯树胶