Specifications
| 结构特点 | 标准过滤器 |
| 组成部分 | 过滤器 |
| 气杯 | PC材质的容器,配有金属材质的保护篮 |
| 接口 | G 1/4 |
| 过滤器气孔直径 | 5 µm |
| 额定流量Qn | 2100 l/min |
| 清除冷凝物 | 半自动,失压开启 |
| 最小运行压力 | 2 bar |
| 最大运行压力 | 16 bar |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 介质 | 压缩空气, 中性气体 |
| 根据ISO 8573-1:2010 标准可达到的最大压缩空气等级 | 6 : 7 : - |
| 过滤器的集水杯容积 | 25 cm³ |
| 滤清器滤芯 | 可替换 |
| 重量 | 0.316 kg |
| 安装位置 | 垂直 |
| 结构特点 | 可以组装成块 |
| 材料:外壳 | 压铸锌 |
| 材料 正面板 | 丙烯腈合成材料 |
| 密封件材料 | 丙烯树胶 |
| 材料 气杯 | 聚碳酸酯 |
| 材料 防护罩 | 钢 |
| 材料 滤芯 | Cellpor |