AVENTICS™ 导向单元 GU1, 系列 CG1 0821401013

零件号:

AVENTICS-0821401013

US$618.26

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CG1-U-SB-032-0200

Specifications

活塞- Ø32 mm
行程200 mm
轴承型号滑动轴承
用于标准气缸ISO 15552
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
重量 0 mm行程0.63 kg
重量 +10 mm行程0.0122 kg
轴承座铝材
轴承型号青铜烧结制成
承载托板铝材
材料 承载托板上的柔性耦合连接件不锈钢
材料导向杆淬火钢