AVENTICS™ 导向单元 GH2, 系列 CG1 0821401310

零件号:

AVENTICS-0821401310

US$814.03

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CG1-H-BB-025-0050

Specifications

活塞- Ø25 mm
行程50 mm
轴承型号线型球轴承
用于标准气缸ISO 6432
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
重量 0 mm行程0.73 kg
重量 +10 mm行程0.012 kg
轴承座铝材
轴承型号钢
承载托板铝材
材料 承载托板上的柔性耦合连接件不锈钢
材料导向杆淬火钢