AVENTICS™ 短行程气缸, 系列 KHZ 0822010511

零件号:

AVENTICS-0822010511

US$60.85

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
KHZ-DA-016-0010-O

Specifications

活塞- Ø16 mm
行程10 mm
实用原则双作用式
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst bez magnetu
环境要求工业标准
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力95 N
伸出运动的活塞力127 N
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
接口M5
活塞杆螺纹M5
冲撞能量0.06 J
重量 0 mm行程0.063 kg
重量 +10 mm行程0.016 kg
介质压缩空气
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值80 °C
颗粒大小 max.50 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³