AVENTICS™ 导向气缸, 系列 GPC-BV 0822060029

零件号:

AVENTICS-0822060029

US$308.80

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
GPC-DA-012-0150-BV-SB

Specifications

活塞- Ø12 mm
活塞杆-Ø6 mm
行程150 mm
实用原则双作用式
轴承型号滑动轴承
磁性销钉带磁性活塞
缓冲弹性
最小运行压力2 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度70 °C
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
接口M5
缩回运动的活塞力53 N
伸出运动的活塞力71 N
最大速度0.5 m/s
冲撞能量0.1 J
介质压缩空气
颗粒大小 max.50 µm
确定活塞推力的压力6,3 bar
重量0.97 kg
材料:外壳铝材
密封件材料聚氨酯
材料 正面板钢