AVENTICS™ 齿杆驱动装置, 系列 TRR 0822931204

零件号:

AVENTICS-0822931204

US$1,123.53

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
TRR-DA-040-0090

Specifications

直径40 mm
压缩空气连接G 1/4
磁性销钉带磁性活塞
旋转紧凑模块结构形式带齿条的双活塞
尺寸TRR-40
轮轴直径17 mm
理论力矩6,3 bar
旋转角⌙公差0° / +3°
旋转方向逆时针
最大间隙(径向)1.6 °
理论力矩7 Nm
缓冲气动
缓冲可调节的
缓冲角度69 °
行程/10°转动的角度2.2 mm
旋转角度 min.0 °
旋转角度 max.90 °
公差 0° 位置无压力 最小-3 °
公差 0° 位置无压力 最大3 °
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C